Clapet à bille modèle à alésage réduit, modèle à poignée à oreilles, 3.92MPa acier inoxydable (Numéros de référence)

Clapet à bille modèle à alésage réduit, modèle à poignée à oreilles, 3.92MPa acier inoxydable
  • Remise sur volume
Butterfly handle type that is lightweight, compact, and easy to operate. As product does not take up space for piping, it easy to mount and operate in small spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBVN-14B-BU-R
UBVN-14C-BU-R
UBVN-14D-BU-R
UBVN-14E-BU-R
UBVN-14F-BU-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Dia. d'orifice
(φ mm)
Valeur CV max. Longueur de la poignée L2
(mm)

29.61 €

1 6 jours 1/4B1/4B3928.55.01.951.0

24.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B3/8B4431.57.02.554.0

29.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B1/2B56.534.59.15.157.0

44.26 €

1 6 jours 3/4B3/4B593812.58.457.0

56.43 €

1 6 jours 1B1B715215.012.672.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Type à clapet à bille Alésage réduit
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée papillon
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::3.92
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Spécifications du corps principal Standard

Assistance technique