Référence fabricant: DBV-12B
Marque: FUJIKIN
Prix: 17.74 €
Délai de livraison: 6 jours
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie: 1/4B
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie: 1/4B
Longueur L: 40 mm
Hauteur h: 31 mm
Diam. de la poignée D: 60 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DBV-12B
Référence pièce
|
---|
DBV-12B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | Valeur CV max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | 40 | 31 | 60 | 1.4 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.96 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Spécifications du corps principal | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de MINI CLAPETS À BILLES laiton 1.96 MPa, le numéro d'article est le suivant: DBV-12B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DBV-12B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DBV-12D |
DBV-12E |
DBV-12F |
DBV-12H |
DBV-12I |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | Valeur CV max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | 6 jours | 1/2B | 1/2B | 54.5 | 46 | 90 | 5.0 | ||
37.68 € | 1 | 6 jours | 3/4B | 3/4B | 61 | 49 | 90 | 10.1 | ||
57.94 € | 1 | 6 jours | 1B | 1B | 75 | 52 | 90 | 17.5 | ||
113.83 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B | 1 1/2B | 84 | 66 | 150 | 35.3 | ||
131.05 € | 1 | 6 jours | 2B | 2B | 102 | 72 | 150 | 64.5 |