Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2.50-4HL
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | D.E. de la roue(Ø) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 68 | Diamètre du trou(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 82 |
Charge admissible(kg) | 85 | Diamètre extérieur E de roue(mm) | 118 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes spéciales, pneumatiques (HL), le numéro d'article est le suivant: 2.50-4HL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2.50-4HL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles