Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ATZ2-01S |
ATZ2-02S |
ATZ2-03S |
ATZ2-04S |
ATZ2-05S |
ATZ2-06S |
ATZ2-07S |
ATZ2-08S |
ATZ2-09S |
ATZ2-10S |
ATZ2-11S |
ATZ2-12S |
ATZ2-13S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de pièce en caoutchouc (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre de tuyau compatible φD X Nombre de pièces N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 57 | 27 | φ4X3, φ6X2 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 17 | 60 | 27 | φ4X4 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 64 | 27 | φ4X5, φ6X3 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 68 | 27 | φ4X6, φ6X4 | ||
13.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 31 | 74 | 27 | φ6X5 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 17 | 60 | 31 | φ4X4 (bi-étagé), φ8X2 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 64 | 31 | φ4X5 (bi-étagé), φ10X2 | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 68 | 31 | φ4X6 (bi-étagé), φ8X3 | ||
13.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 31 | 74 | 31 | φ10X3 | ||
13.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 33 | 76 | 31 | φ4X8 (bi-étagé), φ8X4 | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 | 84 | 31 | φ4X10 (bi-étagé), φ8X5, φ10x4 | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 49 | 92 | 31 | φ4X12 (bi-étagé), φ8X6 | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 51 | 94 | 31 | φ10X5 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Support | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'éponge | Éponge NR (revêtement caoutchouc CR) | Profondeur(mm) | 20 | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de pièce en caoutchouc(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre de tuyau compatible φD X Nombre de pièces N
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles