Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSCN-01 |
LSCN-01S |
LSCN-02 |
LSCN-02S |
LSCN-03 |
LSCN-03S |
LSCN-04 |
LSCN-04S |
LSCN-05 |
LSCN-05S |
LSCN-06 |
LSCN-06S |
LSCN-07 |
LSCN-07S |
LSCN-08 |
LSCN-08S |
LSCN-09 |
LSCN-09S |
LSCN-10 |
LSCN-10S |
LSCN-11 |
LSCN-11S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Pas du trou de vis P (mm) | Boulon inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
29.01 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
21.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
30.83 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
22.00 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
32.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
21.15 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 35 | M5×16 | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 35 | M5×16 | ||
22.00 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
32.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
22.72 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 | ||
32.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 | ||
23.58 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6×20 | ||
35.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6×20 | ||
24.17 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | 35 | M6×20 | ||
35.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | 35 | M6×20 | ||
24.17 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6×20 | ||
35.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6×20 | ||
25.86 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
39.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
26.58 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
41.92 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8 x 20 |
Loading...
Type | Butée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Série correspondant à IKO
Série correspondant à NSK
Série correspondant à THK
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur(mm)
Pas du trou de vis P(mm)
Boulon inclus
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles