Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSCN-11-U
Référence pièce
|
---|
LSCN-11-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Boulon inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.17 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 |
Loading...
Type | Butée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Butée linéaire avec boulon en uréthane, le numéro d'article est le suivant: LSCN-11-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSCN-11-U.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Traitement de surface
Série correspondant à IKO
Série correspondant à NSK
Série correspondant à THK
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur(mm)
Boulon inclus
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LSCN-01S-U |
LSCN-02-U |
LSCN-02S-U |
LSCN-03-U |
LSCN-03S-U |
LSCN-11S-U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Boulon inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | ||
21.42 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
37.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
30.21 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
39.39 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
49.05 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 |