Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSA-09S
Référence pièce
|
---|
LSA-09S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (φ) | Pas du trou de vis P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 38 | 57 | 6 | - | - | NA |
Loading...
Type | Butée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Butée linéaire de prévention de déposé, le numéro d'article est le suivant: LSA-09S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSA-09S.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(φ)
Type
Matériau
Traitement de surface
Série correspondant à IKO
Série correspondant à NSK
Série correspondant à THK
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur(mm)
Pas du trou de vis P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LSA-02S |
LSA-03 |
LSA-03S |
LSA-10 |
LSA-10S |
LSB-01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (φ) | Pas du trou de vis P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 25 | 38 | 6 | - | - | NA | ||
3.80 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LH15AN | - | 25 | 43 | 6 | - | - | NA | ||
5.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LH15AN | - | 25 | 43 | 6 | - | - | NA | ||
4.36 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 45 | 63 | 6 | - | - | NA | ||
8.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 45 | 63 | 6 | - | - | NA | ||
8.25 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS15M | 38 | 30 | 12 | - | - | NA |