Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBL08-00 |
SBL10-00 |
SBL15-00 |
SBL20-00 |
SBL25-00 |
SBL30-00 |
SBL35-00 |
SBL40-00 |
SBL45-00 |
SBL50-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Collier de butée compatible, diamètre intérieur (φ) | Largeur l (mm) | Profondeur P (mm) | Hauteur h (mm) | Taille du trou de montage (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 15 | 15 | 22 | 3.5 | ||
4.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 10,12,13 | 18 | 15 | 22 | 4.5 | ||
3.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 15,16,17 | 21 | 15 | 35 | 5.5 | ||
4.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 18,20 | 25 | 15 | 35 | 5.5 | ||
4.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 29 | 15 | 35 | 5.5 | ||
2.44 € 1.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 31 | 15 | 50 | 6.5 | ||
4.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 33 | 15 | 50 | 6.5 | ||
4.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 36 | 18 | 50 | 6.5 | ||
4.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 40 | 18 | 50 | 6.5 | ||
4.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 42 | 22 | 50 | 8.5 |
Loading...
Matériau | EN 1.0330 équiv. | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Épaisseur de la plaque(mm) | 1.6 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Collier de butée compatible, diamètre intérieur(φ)
Largeur l(mm)
Profondeur P(mm)
Hauteur h(mm)
Taille du trou de montage(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles