Supports de capteur / Supports Dog en forme de Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBZ08-00
SBZ10-00
SBZ15-00
SBZ20-00
SBZ25-00
SBZ30-00
SBZ35-00
SBZ40-00
SBZ45-00
SBZ50-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCollier de butée compatible, diamètre intérieur
(φ)
Largeur l
(mm)
Profondeur P
(mm)
Hauteur h
(mm)
Taille du trou de montage
(φ)

4.44 €

1 9 jours 1081530.4403.5

4.73 €

1 9 jours 1010,12,131830.4404.5

4.96 €

1 9 jours 1015,16,172136.4405.5

5.45 €

1 9 jours 1018,202536.4405.5

5.38 €

1 9 jours 10252936.4405.5

5.70 €

1 9 jours 10303145.4506.5

5.82 €

1 9 jours 10353345.4506.5

5.94 €

1 9 jours 10403648.4506.5

5.94 €

1 9 jours 10454048.4506.5

5.94 €

1 9 jours 10504252.4508.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.0330 équiv. Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Épaisseur de la plaque(mm) 1.6

Assistance technique