Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LB-A24-H13 |
LB-A32-H20 |
LB-A36-H24 |
LB-B24-H13 |
LB-B32-H20 |
LB-B36-H24 |
LBS-A24-H13 |
LBS-B24-H13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de vis MXP | D.I. D1 (φ) | Tête de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 24X1.5 | 13 | Standard | |
28.21 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 32X1.5 | 20 | Standard | ||
21.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 36X1.5 | 24 | Standard | |
18.35 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 24X1.5 | 13 | Petite tête | ||
22.52 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 32X1.5 | 20 | Petite tête | ||
27.12 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage chromé au nickel | 36X1.5 | 24 | Petite tête | ||
45.67 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24X1.5 | 13 | Standard | ||
34.53 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24X1.5 | 13 | Petite tête |
Loading...
Longueur L | 80 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de vis MXP
D.I. D1(φ)
Tête de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles