Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
1.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
1.42 € 0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
1.42 € 0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
1.47 € 0.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
1.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
1.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | |
1.47 € 0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
1.47 € 0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
1.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
1.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
1.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
1.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||
1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
1.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||
1.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
1.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||
1.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
1.51 € 0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
1.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||
1.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | |
1.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | ||
1.37 € 0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
1.66 € 0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | |
1.66 € 0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | |
1.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||
1.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | |
1.66 € 0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | |
1.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
1.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
1.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
1.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 15 | 1 | ||
1.66 € 0.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 11 | 6 | 1 | |
2.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 9 | 11 | 10 | 1 | ||
2.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||
1.79 € 0.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | |
2.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
40.69 € | 1 | 24 jours | 10 | 100 | 105 | 50 | 2.47 | ||
55.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 105 | 70 | 2.47 | ||
63.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 105 | 80 | 2.47 | ||
71.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 105 | 95 | 2.47 | ||
74.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 105 | 100 | 2.47 | ||
1.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | |
2.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
2.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | |
46.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | 115 | 50 | 2.47 | |
62.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 110 | 115 | 70 | 2.47 | ||
2.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | ||
1.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
63.70 € 34.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 125 | 70 | 2.47 | |
94.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | 125 | 95 | 2.47 | ||
1.88 € 0.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | |
2.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | |
2.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
2.02 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 15 | 8 | 1 |
Loading...
Type | Type droit | LF multicouche | Acier / bronze fritté / tétrafluoroéthylène | Environnement | Standard / Dans l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.6 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 49 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.65 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200::+280 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Épaisseur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles