Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | Le diamètre extérieur du bord (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 4.6 | 3 | 0.8 | 7 | |
2.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 4.6 | 5 | 0.8 | 7 | ||
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5.6 | 4 | 0.8 | 9 | |
2.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5.6 | 6 | 0.8 | 9 | ||
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | |
2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | |
2.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | ||
1.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||
1.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 12 | ||
2.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 13 | ||
2.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | 13 | ||
2.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | 13 | ||
2.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | |
2.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | |
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 15 | |
3.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | 15 | ||
3.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | 18 | ||
3.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | 18 | ||
2.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 18 | ||
3.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 18 | ||
2.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | 18 | |
2.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | 18 | |
2.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | 20 | ||
3.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 7 | 1 | 20 | ||
3.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 20 | ||
2.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 20 | ||
2.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | 20 | |
3.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 20 | ||
2.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | 20 | |
2.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | 22 | |
3.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | 22 | ||
3.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | 22 | ||
3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | 22 | |
3.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | 23 | ||
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | 23 | |
2.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | 23 | ||
3.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | 23 | |
5.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | 23 | ||
2.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | 24 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | 24 | |
3.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | 24 | |
3.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | 24 | ||
5.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | 24 | ||
3.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | 26 | |
3.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | 26 | |
3.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | 26 | |
5.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | 26 | ||
4.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | 26 | ||
3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | 31 | |
5.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | 31 | ||
4.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | 31 | |
4.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | 31 | ||
5.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | 31 | |
4.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | 33 | ||
4.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | 33 | ||
3.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | 33 |
Loading...
Type | Bride | LF multicouche | Acier / bronze fritté / tétrafluoroéthylène | Environnement | Standard / Dans l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.72 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 137 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 1 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200::+280 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Épaisseur(mm)
Le diamètre extérieur du bord(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles