Plaque à glissière moulée, série PA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA18100
PA18125
PA18150
PA1875
PA28100
PA28125
PA28150
PA35100
PA35150
PA35300
PA38125
PA48100
PA48125
PA50100
PA50150
PA50300
PA75150
PA75200
PA75250
PA75300
PA75400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Pas du trou de montage
(mm)
Type de boulon Trou de montage, boulon
(pièce)

45.80 €

1 5 jours 101810025M6 six pans creux2

52.43 €

1 5 jours 101812525M6 six pans creux2

58.14 €

1 5 jours 101815025M6 six pans creux2

35.93 €

1 14 jours 10187515M6 six pans creux2

50.31 €

10 37 jours 102810025M6 six pans creux2

57.33 €

1 5 jours 102812525M6 six pans creux2

64.15 €

1 5 jours 102815025M6 six pans creux2

54.78 €

1 5 jours 103510020M8 vis plate2

69.30 €

1 5 jours 103515020M8 vis plate3

122.00 €

1 36 jours 103530020M8 vis plate5

71.57 €

1 5 jours 103812525M6 six pans creux2

72.78 €

1 5 jours 104810025M6 six pans creux2

82.96 €

1 5 jours 104812525M6 six pans creux2

75.15 €

1 5 jours 105010020M8 vis plate2

94.20 €

1 37 jours 105015020M8 vis plate3

142.75 €

2 37 jours 105030020M8 vis plate5

100.78 €

1 5 jours 107515020M8 vis plate4

112.77 €

72.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

107520020M8 vis plate6

138.35 €

1 5 jours 107525020M8 vis plate6

171.38 €

1 5 jours 107530020M8 vis plate8

235.35 €

1 5 jours 107540020M8 vis plate8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Système métallique Matériau de système métallique Laiton à haute résistance à la traction Lubrification Exempt d'huile
Épaisseur t(mm) 10 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) 1.65

Assistance technique