Plaque coulissante Divest DBB01

Plaque coulissante Divest DBB01
[Features]
· The bearing is made of plastic materials with excellent properties, one of which is polyacetal resin. This resin is implanted with oleophilic fibers and special fillers in a uniform dispersion. The result is an oil-retaining bearing with self-lubricating properties.
· Can be used completely oil free.
· Can be used with high load and high-speed lateral operations.
· The size and shape are stable, and the thin walls provide a compact design.
· Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations.
· An abundant variety of standard products such as rolled bushings, thrust bearings, and slide plates is available.
· Compatible with DDK05 dry bearings and DBX01 bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS200DBB

Référence pièce
SS200DBB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

80.44 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le type de forme Plaque de glissière Matériau Base résine Matériau plastique Polyacétal
Lubrification Exempt d'huile Épaisseur(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Plaque coulissante Divest DBB01, le numéro d'article est le suivant: SS200DBB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS200DBB.

Assistance technique