Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420R-C25
Référence pièce
|
---|
420R-C25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | ~35.00 | 12 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 37 | 18 | 25 | 12 | 4.2 | R | C | Roue moulée intégrée |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Type fixe |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420R / 420GRP Diamètre de roue 25-75mm, le numéro d'article est le suivant: 420R-C25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420R-C25.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
420GRP-MC75 |
420GRP-N65 |
420GRP-N75 |
420R-C32 |
420R-C38 |
420R-C50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | MC | Roue 100% nylon MC | ||
6.26 € | 1 | 6 jours | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | 8.8 | GRP | N | Roue 100% nylon | ||
6.64 € | 1 | 11 jours | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | N | Roue 100% nylon | ||
3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | ~35.00 | 20 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | 4.2 | R | C | Roue moulée intégrée | |
4.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | ~35.00 | 30 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | 5.3 | R | C | Roue moulée intégrée | |
8.14 € | 1 | 6 jours | 65 | 35.01~80.00 | 40 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | 6.5 | R | C | Roue moulée intégrée |