Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
415M-KUB75
Référence pièce
|
---|
415M-KUB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 102 | Roulette à verrouillage total | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | Pivotant | M | KUB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 76(87) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 57(60) | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 105 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 80 | Largeur de voiture(mm) | 32 | Catégorie de charge | Charge légère |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.6 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Ton de couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles