Roulettes, modèle à plaque plate 420SR / 420SRP Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle à plaque plate 420SR / 420SRP Diamètre de roue 100-150mm
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A fixed type caster that can be used together with the "Master series" 420YS/413YS in which special steel is used. Widely used in various environments such as factories, shops, and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420SRP-WR100

Référence pièce
420SRP-WR100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Couleur de la roue Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

26.63 €

1 11 jours 13280.01~140.00120Caoutchouc-68(71)68(71)909010034NoirSRPWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Type fixe Conductivité électrique NA

Assistance technique