Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420SR-WR125
Référence pièce
|
---|
420SR-WR125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Couleur de la roue | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 40 | Noir | SR | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Type fixe | Conductivité électrique | NA |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Couleur de la roue
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles