Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
413S-N65
Référence pièce
|
---|
413S-N65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 42 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 | Catégorie de charge | Charge légère |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | S |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420S / 413S Diamètre de roue 50-75mm, le numéro d'article est le suivant: 413S-N65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 413S-N65.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
413S-C65 |
413S-C75 |
413S-N50 |
413S-N75 |
413S-NRB50 |
413S-NRB65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | 8 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
20.84 € | 1 | 6 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Métal coulé | Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
10.05 € | 1 | 6 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Roue 100% nylon | ||
11.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | Avec butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
13.69 € | 1 | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
12.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux |