Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420S-R150
Référence pièce
|
---|
420S-R150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.66 € | 1 | 5 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S | Conductivité électrique | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420S / 413S Diamètre de roue 100-150mm, le numéro d'article est le suivant: 420S-R150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420S-R150.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
413S-CHR100 |
413S-CHR125 |
413S-CHR150 |
420S-RB100 |
420S-RB125 |
420S-RB150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
59.96 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
69.69 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
30.75 € | 1 | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
45.52 € | 1 | 6 jours | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
50.76 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |