Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
413S-N125
Référence pièce
|
---|
413S-N125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.49 € | 1 | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S | Conductivité électrique | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles