Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420SRP-NRB75
Référence pièce
|
---|
420SRP-NRB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Type fixe |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420SR / 420SRP Diamètre de roue 50-75mm, le numéro d'article est le suivant: 420SRP-NRB75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420SRP-NRB75.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
420SR-N65 |
420SR-N75 |
420SR-NRB50 |
420SRP-PB50 |
420SRP-PB65 |
420SRP-PB75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | 12 jours | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Roue 100% nylon | ||
7.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Roue 100% nylon | ||
8.62 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
12.99 € | 1 | 11 jours | 70 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
17.01 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
19.33 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés |