Roulettes, modèle à plaque plate 400S / 419S Diamètre de roue 180 / 200mm

Roulettes, modèle à plaque plate 400S / 419S Diamètre de roue 180 / 200mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A high quality large caster that has strong resistance against loads and that turns smoothly.
· With a large mounting base, it is widely used for the transport of large machines and heavy objects

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400S-NRB200
400S-RB180
400S-RB200
400S-UB200
400S-URB180
400S-URB200
419S-NRB200
419S-RB180
419S-RB200
419S-UB200
419S-URB180
419S-URB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

114.13 €

1 6 jours 240NA220[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)20044157NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

94.74 €

1 11 jours 230NA220Caoutchouc-18046147RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

99.39 €

1 6 jours 240NA220Caoutchouc-20046157RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

86.16 €

1 11 jours 240NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)20044157UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

124.23 €

1 11 jours 230NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)18046147URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

133.78 €

1 11 jours 240NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)20046157URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

121.32 €

1 Disponible 11 jours 240Avec butée de rotation220[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)20044157NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

98.10 €

1 11 jours 230Avec butée de rotation220Caoutchouc-18046147RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

102.46 €

1 6 jours 240Avec butée de rotation220Caoutchouc-20046157RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

93.66 €

1 Disponible 11 jours 240Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)20044157UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.04 €

1 11 jours 230Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)18046147URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

102.58 €

1 9 jours 240Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)20046157URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 100(112) Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 100(112)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 140 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 140 Catégorie de charge Charge moyenne
Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Excentricité E ou E1, E2(mm) 55.0 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique