Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420J-UBB150
Référence pièce
|
---|
420J-UBB150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.82 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 220 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | UBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | J |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420J / 413J Diamètre de roue 100-150mm, le numéro d'article est le suivant: 420J-UBB150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420J-UBB150.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
413J-RBB100 |
413J-RBB125 |
413J-RBB150 |
413J-UBB100 |
413J-UBB150 |
420J-RBB100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette à verrouillage total | 140 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 97 | 35 | RBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
54.47 € | 1 | 6 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette à verrouillage total | 200 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 125 | 38 | 110 | 38 | RBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
61.86 € | 1 | 6 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette à verrouillage total | 220 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | RBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
51.18 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette à verrouillage total | 140 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 97 | 35 | UBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
83.52 € | 1 | 6 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette à verrouillage total | 220 | Uréthane | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 120 | 120 | 150 | 40 | 118 | 41 | UBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
35.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 140 | 80.01~140.00 | NA | 140 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 86 | 35 | RBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |