Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
413JR-UBB125 |
420JR-UBB125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.20 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 200 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | JR | UBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
51.20 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | 200 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | Trou long | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | JR | UBB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Type fixe |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles