Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 50 | 40 | 48 | 20.0 | - | - | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes | |
65.26 € 35.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
68.59 € 34.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
37.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
44.72 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
47.88 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
43.70 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 50 | 43.5 | 48 | 20.0 | - | - | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
53.67 € | 1 | Disponible | 16 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
59.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
48.23 € 24.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 79 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 50 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes | |
47.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 90 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
59.64 € 30.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
28.75 € 14.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 50 | 38 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
33.74 € 15.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
39.31 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
35.47 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 79 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 50 | 43.5 | - | - | - | - | Type fixe | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
45.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 90 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
50.70 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
71.55 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 50 | 40 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes | ||
79.02 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
78.98 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Pivotant | S | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
53.36 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
58.01 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
61.03 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
57.87 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 50 | 43.5 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
69.58 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
73.42 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Pivotant | S | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés |
Loading...
Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 63 |
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 63 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 82 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles