Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
540SR-BAU75
Référence pièce
|
---|
540SR-BAU75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 63 |
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 63 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 82 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 540S / 545S / 540SR Diamètre de roue 50-75mm, le numéro d'article est le suivant: 540SR-BAU75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 540SR-BAU75.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Matériau de la roue
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
540S-NRB50 |
540S-NRB65 |
540S-NRB75 |
540SR-NRB50 |
540SR-NRB65 |
540SR-NRB75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.49 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
44.72 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
47.88 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Pivotant | S | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
28.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 50 | 38 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
33.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
39.31 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes |