Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
540SR-PB75
Référence pièce
|
---|
540SR-PB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.70 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 100 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Type fixe | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés |
Loading...
Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 63 |
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 63 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 82 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Matériau de la roue
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles