Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.78 € | 1 | 11 jours | 79 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 40 | 48 | 20.0 | - | - | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes | ||
55.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
58.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | NA | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | |
33.85 € | 1 | 11 jours | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
39.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
42.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | |
38.86 € | 1 | Disponible | 14 jours | 79 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 43.5 | 48 | 20.0 | - | - | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
47.79 € | 1 | Disponible | 14 jours | 90 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
52.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 100 | NA | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | |
72.39 € | 1 | 16 jours | 79 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 40 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes | ||
77.56 € | 1 | 11 jours | 90 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
80.75 € | 1 | 11 jours | 100 | Avec butée de rotation | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | BAU | Roue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
54.08 € | 1 | 16 jours | 79 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
58.54 € | 1 | 11 jours | 90 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
61.61 € | 1 | 11 jours | 100 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes | ||
57.39 € | 1 | 14 jours | 79 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 43.5 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
61.81 € | 1 | 14 jours | 90 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
73.97 € | 1 | Disponible | 14 jours | 100 | Avec butée de rotation | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible 1 pièce(daN) | 300 | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 68(71) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 68(71) | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 90 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 90 | Catégorie de charge | Charge lourde | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles