Roulettes, modèle à plaque plate 540 1S / 545 1S Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à plaque plate 540 1S / 545 1S Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
A low floor type heavy load caster having the same mounting dimensions as 420S-100 mm. Ideal for transporting heavy items that require stability, such as large machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5451S-NRB50

Référence pièce
5451S-NRB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

54.08 €

1 16 jours 79Avec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50388820.08718NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 300 Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 68(71) Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 68(71) Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 90
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 90 Catégorie de charge Charge lourde Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition zingage noir Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique