Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
513M-RB150
Référence pièce
|
---|
513M-RB150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 190 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 80(90) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 80(90) | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 112 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 112 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | M |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles