Roulettes, modèle à plaque plate 520M / 513M Diamètre de roue 125 / 150mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à plaque plate 520M / 513M Diamètre de roue 125 / 150mm
  • Remise sur volume
A caster that achieves lightweight by employing a different assembly method of the swivel part than conventional products. High quality and widely used in various environments such as factories, shops, and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

513M-MCB125

Référence pièce
513M-MCB125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

110.85 €

1 11 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation220[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1254310738MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 80(90) Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 80(90) Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 112
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 112 Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant Référence M

Assistance technique