• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à plaque plate 520S / 513S / 520SR Diamètre de roue 125 / 150mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à plaque plate 520S / 513S / 520SR Diamètre de roue 125 / 150mm
  • Remise sur volume
A caster manufactured by press forming extremely thick materials in order to satisfy durability and load resistance requirements. Ideal for large machinery, carts for transporting heavy objects, etc., that require a high load capacity and stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

513S-MCB150

Référence pièce
513S-MCB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

104.74 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante196Avec butée de rotation300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)1401401505112650.0PivotantSMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Assistance technique