Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
500HPR-CR200
Référence pièce
|
---|
500HPR-CR200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.66 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | NA | Caoutchouc | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | - | - | Type fixe | HPR | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) | 246 | Plage de charge(daN) | 485.01~750.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Diam. de roue D(Ø) | 200 |
Largeur de voiture(mm) | 50 | Catégorie de charge | Charge lourde | Diamètre du trou de montage P(mm) | 13 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Type
Type à roulettes
Butée
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles