Roulettes, modèle à plaque plate 220G / 215G Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à plaque plate 220G / 215G Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
A corner caster that can be attached to angle frames, etc., even if there is no mounting base. Used on the corners of steel racks, lightweight machinery, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

220G-N50

Référence pièce
220G-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Siège de montage A×B ou A×B×C
(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Ton de couleur Variété de véhicules Configuration de la roue

7.67 €

1 14 jours 6635.01~80.00NA38[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)502142135×52×50122×46×386.516.0Blanc / gris / noirNRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autre / Roulette d'angle Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Pivotant
Référence G

Assistance technique