Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
220G-UR65
Référence pièce
|
---|
220G-UR65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Siège de montage A×B ou A×B×C (mm) | Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Ton de couleur | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Autre / Roulette d'angle | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | G |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Ton de couleur
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles