Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm

Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Widely used for applications in which a good design and ease-of-use are required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415EA-MC40
415EA-MC50
415EA-MC65
415EA-MC75
415EA-N40
415EA-N50
415EA-N65
415EA-N75
415EA-PR65
415EA-PR75
415EA-R40
415EA-R50
415EA-R65
415EA-R75
415EA-UR40
415EA-UR50
415EA-UR65
415EA-UR75
420EA-MC40
420EA-MC50
420EA-MC65
420EA-MC75
420EA-N40
420EA-N50
420EA-N65
420EA-N75
420EA-PR65
420EA-PR75
420EA-R40
420EA-R50
420EA-R65
420EA-R75
420EA-UR40
420EA-UR50
420EA-UR65
420EA-UR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

18.50 €

1 11 jours 60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40175120.0MCRoue 100% nylon MC

20.14 €

1 6 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50205821.0MCRoue 100% nylon MC

23.97 €

1 23 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65206224.0MCRoue 100% nylon MC

29.71 €

1 11 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75206829.0MCRoue 100% nylon MC

5.64 €

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40165120.0NRoue 100% nylon

7.03 €

3.66 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50215821.0NRoue 100% nylon

8.68 €

4.43 €

1 Jour même

Stock

8535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65216224.0NRoue 100% nylon

9.34 €

3.74 €

1 Jour même

Stock

9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75216829.0NRoue 100% nylon

12.37 €

1 11 jours 85~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-65206224.0PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

13.13 €

5.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

9535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-75216829.0PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

6.66 €

4.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation25Caoutchouc-40175120.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.35 €

4.26 €

1 Jour même

Stock

68~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-50205821.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

10.33 €

5.17 €

1 Jour même

Stock

85~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-65216224.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

11.65 €

5.71 €

1 Jour même

Stock

9535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-75216829.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.16 €

3.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40165120.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

9.66 €

4.83 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

11.83 €

6.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

8535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65216224.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

12.86 €

7.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

9535.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75216829.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

16.87 €

1 11 jours 60~35.00NA30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40174120.0MCRoue 100% nylon MC

19.22 €

1 6 jours 6835.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50204721.0MCRoue 100% nylon MC

22.55 €

1 11 jours 8535.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65205824.0MCRoue 100% nylon MC

28.01 €

1 11 jours 9535.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75206829.0MCRoue 100% nylon MC

5.22 €

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00NA30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40164120.0NRoue 100% nylon

6.15 €

1 Disponible 5 jours 6835.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50214721.0NRoue 100% nylon

7.86 €

4.01 €

1 Jour même

Stock

8535.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65215824.0NRoue 100% nylon

8.51 €

3.32 €

1 Jour même

Stock

9535.01~80.00NA50[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75216829.0NRoue 100% nylon

11.19 €

1 11 jours 85~35.00NA30Caoutchouc-65205824.0PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

12.17 €

1 6 jours 9535.01~80.00NA40Caoutchouc-75216829.0PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

5.59 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00NA25Caoutchouc-40174120.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

7.21 €

3.75 €

1 Jour même

Stock

68~35.00NA30Caoutchouc-50204721.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.07 €

1 5 jours 85~35.00NA30Caoutchouc-65215824.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

10.65 €

5.33 €

1 Jour même

Stock

9535.01~80.00NA40Caoutchouc-75216829.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

5.25 €

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40164120.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.85 €

4.51 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50214721.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

10.29 €

1 Disponible 11 jours 8535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65215824.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

11.88 €

6.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

9535.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75216829.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 35 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Pivotant / fixe Pivotant Référence EA

Assistance technique