Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420EA-UR65
Référence pièce
|
---|
420EA-UR65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 35 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EA |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles