Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
A standard insertion caster that has high load resistance and that turns smoothly. Widely used in various environments such as factories, shops, and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420SK-N65

Référence pièce
420SK-N65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

11.80 €

1 11 jours 85NA70[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65256329.0PivotantSKNRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 52 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent

Assistance technique