Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
413SK-RDB65
Référence pièce
|
---|
413SK-RDB65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 11 jours | 85 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | Pivotant | SK | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 52 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 22 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles