Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
A standard insertion caster that has high load resistance and that turns smoothly. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420SK-CHR100

Référence pièce
420SK-CHR100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

44.21 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne
Longueur axiale L(mm) 65 Diamètre de l'arbre T(mm) 28 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Assistance technique