Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
A standard insertion caster that has high load resistance and that turns smoothly. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

413SK-UB125

Référence pièce
413SK-UB125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

63.66 €

1 11 jours 16780.01~140.00Avec butée de rotation130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810538PivotantSKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne
Longueur axiale L(mm) 65 Diamètre de l'arbre T(mm) 28 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Assistance technique