Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420SK-R150
Référence pièce
|
---|
420SK-R150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.59 € | 1 | 11 jours | 189 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Pivotant | SK | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Longueur axiale L(mm) | 65 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 28 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles