Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4152EX-R50
Référence pièce
|
---|
4152EX-R50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre extérieur du bouchon T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EX |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Longueur axiale L(mm)
Diamètre extérieur du bouchon T(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles