• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle enfichable 420EX / 415EX Diamètre de roue 85-150mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle enfichable 420EX / 415EX Diamètre de roue 85-150mm
  • Remise sur volume
A pipe-mounted caster that can be easily installed and removed using a dedicated wrench. Ideal for lightweight transport equipment such as wagons, racks, hand trucks, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4206EX-RDB125

Référence pièce
4206EX-RDB125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre extérieur du bouchon T
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

25.22 €

1 11 jours 152NA60Caoutchouc-1252610339.05222NBRoues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EX

Assistance technique