Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4152EN-UR75
Référence pièce
|
---|
4152EN-UR75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Forme du tuyau | Diamètre extérieur du tuyau de montage T (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | Tuyau rond | φ38 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Longueur axiale L(mm) | 52 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | EN |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Forme du tuyau
Diamètre extérieur du tuyau de montage T(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles