Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
12.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | |
14.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | |
19.78 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
16.12 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
19.19 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
22.33 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
12.75 € | 1 | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
17.29 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
20.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
22.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
19.06 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
20.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
43.37 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
11.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | |
12.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | |
18.55 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.27 € | 1 | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.71 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
20.68 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
13.46 € | 1 | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
15.83 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
20.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
18.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
19.06 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 38.5 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | K |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles