Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
451P-N50
Référence pièce
|
---|
451P-N50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Vis T ou trou de vis de montage M | Largeur de voiture (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Longueur axiale L (mm) | Diamètre de l'arbre T (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Trou rond | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 5.5 | - | - | P | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de pivotement(mm) | 53 | Catégorie de charge | Charge légère | Excentricité E ou E1, E2(mm) | 21.0 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir | Pivotant / fixe | Pivotant |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Vis T ou trou de vis de montage M
Longueur axiale L(mm)
Diamètre de l'arbre T(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Largeur de voiture(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Référence
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles