• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette à amortissement statique / 420BBS/413BBS/420SR/420SRP / 100 à 150 mm (Numéros de référence)

Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette à amortissement statique / 420BBS/413BBS/420SR/420SRP / 100 à 150 mm
  • Remise sur volume
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise is unacceptable, such as factories, offices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

413BBS-FR125

Référence pièce
413BBS-FR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Référence

50.96 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante16880.01~140.00Avec butée de rotation130-75(80)75(80)102021253810538BBS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Roulette silencieuse Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Variété de véhicules FR Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique