Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
420SR-FR100
Référence pièce
|
---|
420SR-FR100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 132 | 80.01~140.00 | NA | 130 | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | - | SR |
Loading...
Propriétés | Roulette silencieuse | Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Variété de véhicules | FR | Configuration de la roue | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles